UBPS2510AS1-LP
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
IKOLWH(MH)25LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHS..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHS..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHS..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHT..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHT..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHSmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage100
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1200 [N]
Poids1.1 [kg]