UBPS2504FS1
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
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1500 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 99 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 2200 [N] |
Poids | 1 [kg] |