UBPS2504BS1A-LP
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
NSKNH(N1H)25NAH..ALmontrer une variante
NSKNH(N1H)25NAH..BLmontrer une variante
NSKNH(N1H)25NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)25NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)25NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)25NAH..BNmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..ALZmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..BLZmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..EMZmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..GMZmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..ANZmontrer une variante
NSKSH(L1H)25SAH..BNZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...ALZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...BLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)25LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage113
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1200 [N]
Poids1.1 [kg]