UBPS2502BS1-LP
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
INATKVD(KUVE)25KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage100
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1200 [N]
Poids1 [kg]