UBPS2501SS1A-LP
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
THKHDR25HDR..Cmontrer une variante
THKHDR25HDR..LCmontrer une variante
THKHDR25HDR..LRmontrer une variante
THKHDR25HDR..LVmontrer une variante
THKHDR25HDR..Rmontrer une variante
THKHDR25HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1050 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage113
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1750 [N]
Poids1 [kg]