UBPS2501RS1
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
THK | HRX | 25 | HRX..C | montrer une variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LC | montrer une variante |
THK | HRX | 25 | HRX..V | montrer une variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LV | montrer une variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LR | montrer une variante |
THK | HRX | 25 | HRX..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 100 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1500 [N] |
Poids | 1 [kg] |