UBPS2501IS1
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
THK | SNR | 25 | SNR..C | montrer une variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | montrer une variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | montrer une variante |
THK | SNR | 25 | SNR..R | montrer une variante |
THK | SNS | 25 | SNS..C | montrer une variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | montrer une variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | montrer une variante |
THK | SNS | 25 | SNS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 100 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1500 [N] |
Poids | 1.6 [kg] |