UBPS2501GS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSR25SR..SBmontrer une variante
THKSR25SR..SBMmontrer une variante
THKSR25SR..TBmontrer une variante
THKSR25SR..TBMmontrer une variante
THKSR25SR..Vmontrer une variante
THKSR25SR..VMmontrer une variante
THKSR25SR..Wmontrer une variante
THKSR25SR..WMmontrer une variante
THKSSR25SSR..XTBmontrer une variante
THKSSR25SSR..XVmontrer une variante
THKSSR25SSR..XVMmontrer une variante
THKSSR25SSR..XWmontrer une variante
THKSSR25SSR..XWMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage100
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.94 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite