UBPS2501CS1
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
THKSHS25SHS..Cmontrer une variante
THKSHS25SHS..LCmontrer une variante
THKSHS25SHS..LVmontrer une variante
THKSHS25SHS..Vmontrer une variante
THKSHS25SHS..LRmontrer une variante
THKSHS25SHS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage100
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1500 [N]
Poids1 [kg]