MKS8501A

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)85LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)85LRXGmontrer une variante
THKHSR85HSR..Amontrer une variante
THKHSR85HSR..Bmontrer une variante
THKHSR85HSR..CAmontrer une variante
THKHSR85HSR..CBmontrer une variante
THKHSR85HSR..HAmontrer une variante
THKHSR85HSR..HBmontrer une variante
THKHSR85HSR..LAmontrer une variante
THKHSR85HSR..LBmontrer une variante
THKHSR85HSR..LRmontrer une variante
THKHSR85HSR..Rmontrer une variante
THKNR85NR..Amontrer une variante
THKNR85NR..Bmontrer une variante
THKNR85NR..LAmontrer une variante
THKNR85NR..LBmontrer une variante
THKNR85NR..LRmontrer une variante
THKNR85NR..Rmontrer une variante
THKNRS85NRS..Amontrer une variante
THKNRS85NRS..Bmontrer une variante
THKNRS85NRS..LAmontrer une variante
THKNRS85NRS..LBmontrer une variante
THKNRS85NRS..LRmontrer une variante
THKNRS85NRS..Rmontrer une variante
THKSNR85SNR..LCmontrer une variante
THKSNR85SNR..LRmontrer une variante
THKSNS85SNS..LCmontrer une variante
THKSNS85SNS..LRmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1450 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage82
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids3 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage