MKS5505AK

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1621 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)55R1624 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien1450 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage82
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage