MKS5501F
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elément de serrage
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..C | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..R | montrer une variante |
THK | SRN | 55 | SRN..C | montrer une variante |
THK | SRN | 55 | SRN..LC | montrer une variante |
THK | SRN | 55 | SRN..LR | montrer une variante |
THK | SRN | 55 | SRN..R | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..C | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..R | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..V | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1450 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 82 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression