MKS5001B-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elément de serrage
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | HRW | 50 | HRW..CA | montrer une variante |
THK | HRW | 50 | HRW..CR | montrer une variante |
THK | SHW | 50 | SHW..CA | montrer une variante |
THK | SHW | 50 | SHW..CR | montrer une variante |
NSK | LW(L1W) | 50 | LAA...ELZ | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEW..CC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 900 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 67 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1200 [N] |
Poids | 1.4 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression