MKS4502E

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Nmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-NLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SNmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SNLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1450 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage82
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids1.5 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage