MKS3505AR

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1822 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1824 (SLH)montrer une variante
CPCARR(ARRU)35ARR-MLmontrer une variante
CPCARR(ARRU)35ARR-MNmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-FLmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-FNmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-FXLmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-MLmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-MNmontrer une variante
CPCHRR(HRRU)35HRR-MXLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1250 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage67
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids0.98 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression