MKS3503MR-LP

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Rmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Dmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Emontrer une variante
Thomson52235512..Amontrer une variante
Thomson52235512..Bmontrer une variante
Thomson52235512..Cmontrer une variante
Thomson52235512..Dmontrer une variante
Thomson52235512..Emontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1100 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage67
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1900 [N]
Poids0.98 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage