MKS3501F-LP

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSRN35SRN..Cmontrer une variante
THKSRN35SRN..LCmontrer une variante
THKSRN35SRN..LRmontrer une variante
THKSRN35SRN..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien900 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage67
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1200 [N]
Poids2.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage