MKS3501-1000

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHCR35HCR35A+60/1000Rmontrer une variante
THKHCR35HCR35A+60/1300Rmontrer une variante
THKHCR35HCR35A+60/600Rmontrer une variante
THKHCR35HCR35A+60/800Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1250 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage67
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.97 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage