MKS3014E

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSR30MSR..Emontrer une variante
PMIMSR30MSR..LEmontrer une variante
PMIMSR30MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR30MSR..Smontrer une variante
PMISMR30SMR..Emontrer une variante
PMISMR30SMR..LEmontrer une variante
PMISMR30SMR..LSmontrer une variante
PMISMR30SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage60
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1500 [N]
Poids0.75 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage