MKS3005G

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205A (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205B (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205C (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205D (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205E (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205F (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage68
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.65 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage