MKS2512I

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG25CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG25CGL..CAmontrer une variante
HIWINCG25CGL..HAmontrer une variante
HIWINCG25CGW..HCmontrer une variante
HIWINCG25CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG25CGH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage56
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1500 [N]
Poids0.54 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage