MKS2010B
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elément de serrage
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 600 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 61 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1600 [N] |
Poids | 0.36 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression