MKS1504F-LP

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKRA(R1A)15RAA..ALmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..BLmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..GMmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..BNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage58
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS650 [N]
Poids0.25 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage