MKS1501E

Elément de serrage
Série MKS
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINRG(QR)15RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)15RGH..CAmontrer une variante
THKSRG15SRG..Amontrer une variante
THKSRG15SRG..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien400 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage58
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1050 [N]
Poids0.25 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage