MK4501-1000

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHCR45HCR45A+60/1000Rmontrer une variante
THKHCR45HCR45A+60/1200Rmontrer une variante
THKHCR45HCR45A+60/1600Rmontrer une variante
THKHCR45HCR45A+60/800Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2250 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage49
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids1.5 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur