MK3505G

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205A (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205B (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205C (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205D (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205E (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205F (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien1400 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage67
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.7 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur