MK3501B
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elément de serrage
Série MK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | montrer une variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | montrer une variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | montrer une variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | montrer une variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | montrer une variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | montrer une variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | montrer une variante |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAA...ELZ | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 36 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.58 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur