MK3001E

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSRG30SRG..Cmontrer une variante
THKSRG30SRG..LCmontrer une variante
THKSRG30SRG..LRmontrer une variante
THKSRG30SRG..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage39
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.69 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur