MK-NICHT-MOEGLICH
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elément de serrage
Série MK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | montrer une variante |
THK | GSR | 15 | GSR..V | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur