HK4503BM
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | montrer une variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | montrer une variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | montrer une variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | montrer une variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple de serrage | 15.00 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 44 |
Racleur | - |
Poids | 1.4 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier