HK3507A

Elément de serrage
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
FrankeFDA35Kassettemontrer une variante
FrankeFDB35Kassettemontrer une variante
FrankeFDC35Kassettemontrer une variante
FrankeFDE35Kassettemontrer une variante
FrankeFDG35Kassettemontrer une variante
FrankeFDH35Kassettemontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage7.00 [Nm]
Sens du montagede face
longueur max. serrage39
Racleur-
Poids0.99 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier