HK2505F
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R20… (bille résine) | R2031 | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bille résine) | R2032 | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bille résine) | R2041 | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bille résine) | R2042 | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 330 [N] |
Couple de serrage | 3.00 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 30 |
Racleur | - |
Poids | 0.17 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier