HK2011A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IGUS | TS-01 | 20 | TW-01 | montrer une variante |
IGUS | TS-01 | 20 | TW-02 | montrer une variante |
IGUS | TS-01 | 20 | TWA-01 | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 350 [N] |
Couple de serrage | 5.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 28 |
Racleur | - |
Poids | 0.17 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier