LBHS5514GS2A

Elément de serrage
Série LBHS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    Par contrainte interne
  • La version puissante
    jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSA55MSA..Amontrer une variante
PMIMSA55MSA..Emontrer une variante
PMIMSA55MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA55MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA55MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA55MSA..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien11500 [N]
Sens du montagede face
longueur max. serrage288
Pression de service max.130.0 [bar]
Pression de service min.120 [bar]
Racleuroui
Poids6.9 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Boîtier - composant fonctionnel
    Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte
  3. Contour pour électro-érosion
    Permet l’ouverture de l’élément sous pression
  4. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  5. Plaques d’étanchéité
    Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique
  6. Racleur
    En option pour les articles se terminant par « A »