LBHS3512ES2A
Elément de serrage
Série LBHS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
Par contrainte interne - La version puissante
jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5000 [N] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 218 |
Pression de service max. | 130.0 [bar] |
Pression de service min. | 120 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.8 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Boîtier - composant fonctionnel
Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte - Contour pour électro-érosion
Permet l’ouverture de l’élément sous pression - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Plaques d’étanchéité
Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique - Racleur
En option pour les articles se terminant par « A »