LBHS3501AS2A

Elément de serrage
Série LBHS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    Par contrainte interne
  • La version puissante
    jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR35HSR..Amontrer une variante
THKHSR35HSR..AMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Bmontrer une variante
THKHSR35HSR..BMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Cmontrer une variante
THKHSR35HSR..CAmontrer une variante
THKHSR35HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..CBmontrer une variante
THKHSR35HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..HAmontrer une variante
THKHSR35HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..HBmontrer une variante
THKHSR35HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LAmontrer une variante
THKHSR35HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LBmontrer une variante
THKHSR35HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LRmontrer une variante
THKHSR35HSR..LRMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Rmontrer une variante
THKHSR35HSR..RMmontrer une variante
THKHSR35HSR..YRmontrer une variante
THKHSR35HSR..YRMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5000 [N]
Sens du montagede face
longueur max. serrage209
Pression de service max.130.0 [bar]
Pression de service min.120 [bar]
Racleuroui
Poids2.8 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Boîtier - composant fonctionnel
    Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte
  3. Contour pour électro-érosion
    Permet l’ouverture de l’élément sous pression
  4. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  5. Plaques d’étanchéité
    Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique
  6. Racleur
    En option pour les articles se terminant par « A »