LBHS2001AS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Elément de serrage
Série LBHS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
Par contrainte interne - La version puissante
jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LRM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..M | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | montrer une variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1300 [N] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 110 |
Pression de service max. | 130.0 [bar] |
Pression de service min. | 120 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.55 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Boîtier - composant fonctionnel
Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte - Contour pour électro-érosion
Permet l’ouverture de l’élément sous pression - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Plaques d’étanchéité
Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique - Racleur
En option pour les articles se terminant par « A »