KWH6510AS1A
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
IKOLWH(MH)65LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHYmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage253
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids18 [kg]