KWH6504BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 22700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 253 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 16 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option