KWH6501PS1A
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
THKSVR65SVR..Cmontrer une variante
THKSVR65SVR..LCmontrer une variante
THKSVR65SVR..LRmontrer une variante
THKSVR65SVR..Rmontrer une variante
THKSVS65SVS..Cmontrer une variante
THKSVS65SVS..LCmontrer une variante
THKSVS65SVS..LRmontrer une variante
THKSVS65SVS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien17000 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage219
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids12 [kg]