KWH6501IS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSNR65SNR..Cmontrer une variante
THKSNR65SNR..LCmontrer une variante
THKSNR65SNR..LRmontrer une variante
THKSNR65SNR..Rmontrer une variante
THKSNS65SNS..Cmontrer une variante
THKSNS65SNS..LCmontrer une variante
THKSNS65SNS..LRmontrer une variante
THKSNS65SNS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien17000 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage200
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids12 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option