KWH5510BS1A
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
IKOLRX(MX)55LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXSmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage208
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids8.2 [kg]