KWH5510AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 13700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 208 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 7.8 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option