KWH5504BS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKNH(N1H)55NAH..ALmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage184
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids7.6 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option