KWH5502BS1
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
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage184
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids8.1 [kg]