KWH5502AS1
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
INATKSD(KUSE)55KWSEmontrer une variante
INATKSD(KUSE)55KWSE..-Lmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage184
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids7.8 [kg]