KWH4514ES3
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
PMIMSR45MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR45MSR..Smontrer une variante
PMISMR45SMR..LSmontrer une variante
PMISMR45SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7400 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage155
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids4.5 [kg]