KWH4514DS1A
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
CPCARC(ARU)45ARC-MLmontrer une variante
CPCARC(ARU)45ARC-MNmontrer une variante
CPCHRC(HRU)45HRC-FLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)45HRC-FNmontrer une variante
CPCHRC(HRU)45HRC-MLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)45HRC-MNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage172.8
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids5.2 [kg]