KWH4510AS1
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
IKOLWH(MH)45LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWH..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)45LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)45MHDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage155
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids4.9 [kg]