KWH4505AS1
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
Bosch RexrothR16.. (bille)45R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)45R1653 (FLS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage155
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids5 [kg]